フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SCHUNK
自動化技術
アクセサリ
PAM アングル - 接続エレメント
SCHUNK
自動化技術
アクセサリ
PAM アングル - 接続エレメント
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHUNK-0307820 PAM 120
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
ID
IDNR
説明
TYP
適合タイプ
PASS
関税番号
CNSCTN
EPIMID
1
2
3
0307820
PAM 120
PG / PR / PW / PSM / PDU / PLS series 70
76169990
6337
0307821
PAM 121
PR / PW / PSM / PDU / PLS series 90
84799070
6338
0307822
PAM 122
PR / PW / PSM / PDU / PLS series 110
76169990
6339
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SCHUNK
- PAM アングル
オーダー番号
0307820
ショートテキスト
接続エレメント
最終更新日
19.12.2024 15:18:36
単位
キーワード
PAM
SCHUNK
アクセサリ
アングル
接続エレメント
自動化技術
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties